ZHCUD12A May   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件概述
  6. 3安装 GUI
  7. 4GUI 概述
  8. 5快速入门指南
  9. 6修订历史记录

安装 GUI

要访问 TI-PD-ANALYZER-GUI,需要有效的 myTI 帐户。登录 myTI 帐户后,点击此处前往 TI-PD-ANALYZER 工具页面。点击“Order & start development”部分下的 Download 按钮将打开 Windows 安装程序。下载安装程序后,请按以下步骤操作:

  1. 运行安装程序并阅读许可协议。如果这些条款可以接受,请单击 I accept the agreement 单选按钮和 Next 按钮。下一个弹出窗口显示默认安装路径,但支持输入替代路径。
    TI-PD-ANALYZER 工具安装程序和设置的目录路径图 3-1 工具安装程序和设置的目录路径
  2. 输入安装路径后,单击 Next。下一个弹出窗口提示一条选项,是否选择创建桌面快捷方式。
    TI-PD-ANALYZER 创建 GUI 快捷方式图 3-2 创建 GUI 快捷方式
  3. 选择完毕后,点击 Next 按钮,此时会出现一个状态窗口,用于显示安装已准备就绪,可进行安装。
    TI-PD-ANALYZER 准备下载安装程序状态窗口图 3-3 准备下载安装程序状态窗口
  4. 单击 Install 开始安装和文件解压缩。安装和解包完成后,将显示最终弹出窗口。选择 Launch TI PD Analyzer 单选按钮并单击 Finish 来打开 GUI。
    TI-PD-ANALYZER 安装完成图 3-4 安装完成