ZHCUD12A May   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件概述
  6. 3安装 GUI
  7. 4GUI 概述
  8. 5快速入门指南
  9. 6修订历史记录

快速入门指南

  1. 使用 Micro-B USB 电缆将 TI-PD-ANALYZER 连接到 PC。
  2. 打开 GUI。
  3. 通过选择 Analyzer Settings → Connect to Analyzer 将 GUI 连接到 TI-PD-ANALYZER。
    1. 当 PD 分析仪首次连接到 GUI 时,GUI 会检查 PD 分析仪的固件版本。如果 GUI 检测到固件不是最新版本,则会提示 Update Analyzer Firmware 菜单。如果一开始跳过了此步骤,后来需要更新,请选择 Miscellaneous → Update Analyzer Firmware。
      TI-PD-ANALYZER 正在更新分析仪固件图 5-1 正在更新分析仪固件
  4. (可选)若要测量受电器件的功耗,请在 TI-PD-ANALYZER 开始录制和记录 PD 通信之前,选择 Analyzer Settings → Collect Voltage/Current Measurements。
    TI-PD-ANALYZER 支持测量电压/电流图 5-2 支持测量电压/电流
    1. 要打开 Voltage/Current Monitor 窗口,请右键单击 Event Display 窗口中的任意位置,然后选择 Show Measurements。
      TI-PD-ANALYZER 打开 Voltage/Current Monitor 窗口图 5-3 打开 Voltage/Current Monitor 窗口
    2. 要刷新 Voltage/Current Monitor 窗口,请切换任何一个跟踪选项(例如 V_VBUS、I_VBUS、V_CC1、V_CC2_Plug 等)。
  5. 单击 TI-PD-ANALYZER 按钮,或者选择 Analyzer Settings → Start Recording 以开始记录和日志记录 PD 通信。
  6. 将 TI-PD-ANALYZER 的 USB Type-C 插头和插座连接到供电设备和受电器件。在 Event Display 窗口中观察器件之间的 PD 通信。
  7. 完成后,单击 TI-PD-ANALYZER 按钮或者选择 Analyzer Settings → Stop Recording。
  8. 点击 TI-PD-ANALYZER 按钮或选择 File → Save Log File 以保存捕获的 PD 日志。
  9. 要打开已保存的 PD 日志,请单击 TI-PD-ANALYZER 按钮或选择 File → Open Log File。