ZHCUD10 March 2025
LM251772EVM-PD 演示了一款采用 LM251772 的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。