ZHCUD10 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件连接器、测试点和选择开关说明
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 跳线说明
    3. 2.3 测试点说明
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置
    2. 3.2 测试程序
    3. 3.3 注意事项
    4. 3.4 测试数据和性能曲线
      1. 3.4.1 热性能
      2. 3.4.2 效率
      3. 3.4.3 稳态波形
      4. 3.4.4 阶跃负载响应
      5. 3.4.5 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

位号

数量

值

器件型号

制造商

说明

C1、C2、C8、C10、C13

5

GRM188R72A104KA35D

Murata

0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

C3、C5、C6、C9、C14、C20、C21、C22、C40、C41

10

10µF

C3225X7R2A106K250AC

TDK

10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225)

C4、C7、C17、C18、C19、C23

6

27µF

A768KE276M1JLAE054

KEMET

电容铝制聚合物 27uF 63V 20% 焊接圆柱形 54mΩ 1175mA 2000 小时 125°C T/R

C11

1

0.1uF

GCJ188R72A104KA01D

MuRata

电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

C12

1

GCM188L81H104KA57D

Murata Electronics North America

0.1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X8L 0603(公制 1608)

C15、C16

2

0.1uF

GRM155R62A104KE14D

MuRata

电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X5R,0402

C24、C29

2

0.1uF

GRM155R71H104ME14D

MuRata

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/- 20%,X7R,0402

C25

1

270pF

GRM1555C1H271JA01D

MuRata

电容,陶瓷,270pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C26、C27

2

22µF

GRT188R61A226ME13D

Murata

多层陶瓷电容器,22uF,10V,X5R ±20%,0603,纸质 T/R

C28

1

0.1uF

CGA3E3X7S2A104K080AB

TDK

电容,陶瓷,0.1uF,100V,± 10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603

C30

1

680pF

08051A681JAT2A

AVX

电容,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

C31、C33

2

0.1uF

GCM155R71H104KE02D

MuRata

电容,陶瓷,0.1uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

C32

1

1000pF

C0805C102J1GACTU

Kemet

电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

C34

1

220pF

06035A221FAT2A

AVX

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

C36

1

0.012uF

C0603C123K5RACTU

Kemet

电容,陶瓷,0.012µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

C37

1

0.02uF

CC0603KRX7R9BB203

Yageo

电容,陶瓷,0.02µF,50V,+/-10%,X7R,0603

C38

1

4700pF

06031C472JAT2A

AVX

电容,陶瓷,4700pF,100V,+/- 5%,X7R,0603

C39

1

0.047µF

06035C473JAT2A

AVX

电容,陶瓷,0.047µF,50V,+/-5%,X7R,0603

C42

1

4700pF

C0603C472K5RACTU

Kemet

电容,陶瓷,4700pF,50V,+/-10%,X7R,0603

C43、C44

2

680pF

C0603C681J5GACTU

Kemet

电容,陶瓷,680pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

D1

1

BAS70-04-E3-18

Vishay

二极管阵列,1 对串联肖特基,70V,200mA (DC),表面贴装 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3

D3、D4

2

48V

SMBJ48A-13-F

Diodes Inc.

二极管,TVS,单向,48V,77.4Vc,SMB

H1、H2、H3、H4

4

PMSSS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40

J1、J2、J5、J6

4

108-0740-001

Cinch Connectivity

标准香蕉插孔,非绝缘,15A

J3、J4

2

61300611121

Wurth Elektronik

接头,2.54mm,6x1,金,TH

J7

1

SSW-105-02-G-D-RA

Samtec

10 位置插座连接器 0.100" (2.54mm) 穿孔,直角镀金

J9

1

XT30PW-F

Amass

插座,直流电源,XT30,母头,引脚:2,在 PCB 上,THT,黄色,15A

J10

1

XT30PW-M

Amass

插座,直流电源,XT30,公头,引脚:2,在 PCB 上,THT,黄色,15A,500V

J11、JP6、JP8、JP10、JP11、JP12

6

61300211121

Wurth Elektronik

接头,2.54mm,2x1,金,TH

J12

1

N2510-6002-RB

3M

接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH

JP1、JP3、JP4、JP5、JP7、JP9

6

61300311121

Wurth Elektronik

接头,2.54mm,3x1,金,TH

JP2

1

61300511121

Wurth Elektronik

接头,2.54mm,5x1,金,TH

L1

1

5.3uH

XAL1580-532MEB

Coilcraft

电感,屏蔽,复合,5.3uH,26.5A,0.00435Ω,SMD

Q1

1

60V

CSD18540Q5B

德州仪器 (TI)

MOSFET,N 沟道,60V,100A,DNK0008A (VSON-CLIP-8)

Q4、Q6

2

ISZ034N06LM5ATMA1

Infineon

N 沟道 60V 19A (Ta)、112A (Tc) 2.5W (Ta)、83W (Tc) 表面贴装 PG-TSDSON-8-26

Q5、Q7、Q8

3

ISC0703NLSATMA1

Infineon

MOSFET N 沟道 60V 23A (Ta)、135A (Tc) 3W (Ta)、100W (Tc) 表面贴装 PG-TDSON-8

R1

1

5.10k

RC0603FR-075K1L

Yageo

电阻,5.10k,1%,0.1W,0603

R2、R7、R9、R10、R15、R16、R20、R24、R27、R35

10

0

RMCF0603ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R3

1

10m

KRL2012E-C-R010-F-T05

Susumu

10mΩ,±1%,1W,片上电阻,宽,0805(公制 2012),0508,汽车 AEC-Q200,电流检测,金属箔

R4、R6

2

5m

KRL2012E-M-R005-F-T5

Susumu

5mΩ,±1%,1W,片上电阻,宽,0805(公制 2012),0508,汽车 AEC-Q200,电流检测,金属箔

R13、R14、R28

3

3

CRCW06033R00JNEA

Vishay-Dale

电阻,3.0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R17、R18

2

10

CRCW060310R0FKEAHP

Vishay-Dale

电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

R21

1

75.0k

RC0603FR-0775KL

Yageo

电阻,75.0k,1%,0.1W,0603

R22

1

12.7k

RC0603FR-0712K7L

Yageo

电阻,12.7k,1%,0.1W,0603

R23、R26

2

3

CRCW12063R00JNEA

Vishay-Dale

电阻,3.0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

R25

1

10.0k

RT0603BRD0710KL

Yageo America

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603

R29

1

7.15k

CRCW06037K15FKEA

Vishay-Dale

电阻,7.15k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R31

1

97.6k

RC0603FR-0797K6L

Yageo

电阻,97.6k,1%,0.1W,0603

R32、R33

2

3.9

CRCW06033R90JNEA

Vishay-Dale

电阻,3.9,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R34

1

20.0k

CRCW060320K0FKEA

Vishay-Dale

电阻,20.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R37

1

2.7k

CRCW06032K70JNEA

Vishay-Dale

电阻,2.7k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R43

1

10.0k

TNPW060310K0BEEA

Vishay-Dale

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603

RT1

1

10k

TMP6131DECR

德州仪器 (TI)

具有 0402 和 0603 封装选项、容差为 ±1% 的 10kΩ 线性热敏电阻,2-X1SON,-40°C 到 125°C

TP1、TP2

2

5013

Keystone Electronics

测试点,通用,橙色,TH

TP3

1

5010

Keystone Electronics

测试点,通用,红色,TH

TP4、TP7

2

5001

Keystone Electronics

测试点,微型,黑色,TH

TP5

1

5012

Keystone Electronics

测试点,通用,白色,TH

TP6

1

5128

Keystone Electronics

测试点,通用,灰色,TH

TP8

1

5011

Keystone Electronics

测试点,通用,黑色,TH

TP9、TP10、TP11、TP12、TP13

5

5004

Keystone Electronics

测试点,微型,黄色,TH

U1

1

LM251772RHAR

德州仪器 (TI)

具有 I2C 接口并可双向运行的 55V 4 开关降压/升压控制器

C35

0

56pF

06035A560FAT2A

AVX

电容,陶瓷,56pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

D2

0

10V

MMSZ4697T1G

ON Semiconductor

二极管,齐纳,10V,500mW,SOD-123

Q2

0

ISZ034N06LM5ATMA1

Infineon

N 沟道 60V 19A (Ta)、112A (Tc) 2.5W (Ta)、83W (Tc) 表面贴装 PG-TSDSON-8-26

Q3

0

-60V

SI7415DN-T1-GE3

Vishay-Siliconix

MOSFET,P 沟道,-60V,-3.6A,PowerPAK 1212

R5

0

180k

CRCW0603180KJNEA

Vishay-Dale

电阻,180k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R8

0

10

RC0603FR-0710RL

Yageo

电阻,10.0,1%,0.1W,0603

R11

0

43k

CRCW060343K0JNEA

Vishay-Dale

电阻,43k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R12

0

82.0k

RC0603FR-0782KL

Yageo

电阻,82.0k,1%,0.1W,0603

R19

0

4.30k

RC0603FR-074K3L

Yageo

电阻,4.30k,1%,0.1W,0603

R30

0

40.2k

CRCW060340K2FKEA

Vishay-Dale

电阻,40.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R36、R38

0

0

RMCF0603ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R39、R40

0

2.00k

RC0603FR-072KL

Yageo

电阻,2.00k,1%,0.1W,0603

R41

0

3.83k

CRCW06033K83FKEA

Vishay-Dale

电阻,3.83k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

R42

0

8.25k

RC0603FR-078K25L

Yageo

电阻,8.25k,1%,0.1W,0603