ZHCUD06A April   2025  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
      1. 2.3.1 USB 接口
      2. 2.3.2 通信接口
      3. 2.3.3 GPIO 接口(未来实现)
    4. 2.4 跳线信息
      1. 2.4.1 上拉接口
      2. 2.4.2 1MHz 上拉接口
      3. 2.4.3 MCU 电源接头
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
      1. 2.6.1 概述
      2. 2.6.2 I2C 接口
      3. 2.6.3 SMBus 接口
      4. 2.6.4 SPI 接口(未来实现)
      5. 2.6.5 UART 接口(未来实现)
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
    5. 3.5 编程选项
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

SMBus 接口

SMBus 接口使主机计算机能够与采用 SMBUS 协议的节点进行交互。将 SCL、SDA 和 GND 连接至目标器件。如果目标使用的电压不是 EV2500 的 LDO 系统提供的电压,VVOD 可用于从外部对线路进行上拉操作。引脚基准位于电路板的背面。

表 2-3 SMBus 接口
引脚 名称 说明
1 VSS SMBus 接口的接地。
2 SCL SMBus 时钟连接。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。通信速度可以在 100kHz、400kHz 和 1MHz 之间变化。
3 SDA SMBus 数据连接。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。通信速度可以在 100kHz、400kHz 和 1MHz 之间变化。
4 VVOD 可选电压连接。如果选择了外部 PU,此引脚可提供上拉所需的电压。如果选择了内部 PU,请确保此线路上不存在电压。