ZHCUD06A April   2025  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
      1. 2.3.1 USB 接口
      2. 2.3.2 通信接口
      3. 2.3.3 GPIO 接口(未来实现)
    4. 2.4 跳线信息
      1. 2.4.1 上拉接口
      2. 2.4.2 1MHz 上拉接口
      3. 2.4.3 MCU 电源接头
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
      1. 2.6.1 概述
      2. 2.6.2 I2C 接口
      3. 2.6.3 SMBus 接口
      4. 2.6.4 SPI 接口(未来实现)
      5. 2.6.5 UART 接口(未来实现)
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
    5. 3.5 编程选项
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

UART 接口(未来实现)

借助 UART 接口,主机计算机可以通过 2 线 UART 接口与 UART 接口(例如,电池监控器件)进行交互。将 VSS、TXD 和 RXD 连接到目标器件。为确保信号完整性,这些线路连接了上拉电阻器,请确认上拉电压设置正确。如果目标使用的电压不是 EV2500 的 LDO 系统提供的电压,VVOD 可用于从外部对线路进行上拉操作。

表 2-5 UART 接口
引脚 名称 说明
1 VSS UART 接口的接地。
2 开路 开放端口,可以保持悬空和断开。
3 VVOD 可选电压连接。如果选择了外部 PU,此引脚可提供上拉所需的电压。如果选择了内部 PU,请确保此线路上不存在电压。
4 TXD UART 目标封装的连接线路。此线路包含从 EV2500 主机发送的信息。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。
5 RXD UART 接收包的连接线路。此线路包含从目标器件发送的信息。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。
6 开路 开放端口,可以保持悬空和断开。