ZHCUD06A April 2025 – July 2026
借助 SPI 接口,主机计算机可以通过 4 线 SPI 接口与 SPI 接口(例如,电池监控器件)进行交互。将 VSS、SPICS、SPICLK、SPIDO 和 SPIDI 连接到目标器件。为确保信号完整性,这些线路连接了上拉电阻器,请确认上拉电压设置正确。如果目标使用的电压不是 EV2500 的 LDO 系统提供的电压,VVOD 可用于从外部对线路进行上拉操作。
| 引脚 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | SPI 接口的接地。 |
| 2 | SPICS | SPI 芯片选择连接。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。 |
| 3 | SPICLK | SPI 时钟数据连接。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。 |
| 4 | SPIDO | SPI 数据输出逻辑。此线路包含从 EV2500 主机发送的信息。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。 |
| 5 | SPIDI | SPI 数据输入连接。此线路包含从目标器件接收的信息。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。 |
| 6 | VVOD | 可选电压连接。如果选择了外部 PU,此引脚可提供上拉所需的电压。如果选择了内部 PU,请确保此线路上不存在电压。 |