ZHCUD06 April 2025
SMBus 接口使主机计算机能够与采用 SMBUS 协议的节点进行交互。将 SCL、SDA 和 GND 连接至目标器件。如果目标使用的电压不是 EV2500 的 LDO 系统提供的电压,VVOD 可用于从外部对线路进行上拉操作。引脚基准位于电路板的背面。
| 引脚 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | SMBus 接口的接地。 |
| 2 | SCL | SMBus 时钟连接。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。通信速度可以在 100kHz、400kHz 和 1MHz 之间变化。 |
| 3 | SDA | SMBus 数据连接。该线路可由 EV2500 上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V,也可以通过外部手段上拉至 1.2V 至 5V 范围内的任意电压。通信速度可以在 100kHz、400kHz 和 1MHz 之间变化。 |
| 4 | VVOD | 可选电压连接。如果选择了外部 PU,此引脚可提供上拉所需的电压。如果选择了内部 PU,请确保此线路上不存在电压。 |