ZHCUD06 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
      1. 2.3.1 USB 接口
      2. 2.3.2 通信接口
      3. 2.3.3 GPIO 接口(未来实现)
    4. 2.4 跳线信息
      1. 2.4.1 上拉接口
      2. 2.4.2 1MHz 上拉接口
      3. 2.4.3 MCU 电源接头
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
      1. 2.6.1 概述
      2. 2.6.2 I2C 接口
      3. 2.6.3 SMBus 接口
      4. 2.6.4 SPI 接口(未来实现)
      5. 2.6.5 UART 接口(未来实现)
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
    5. 3.5 编程选项
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

上拉接口

EV2500 有两个连接到通信线路的上拉电压选项:内部和外部。J38 接头的方向决定了选择哪个选项。

EV2500 外部上拉配置

图 2-2 外部上拉配置

如果配置了外部上拉电阻,则可以选择 1.2V 至 5V 之间的任何电压。电压需要通过连接到 EXT PU 的测试点 TP8 来从外部供电,或通过在每个连接的 VVOD 引脚处连接到目标器件进行外部供电。在提供外部电压之前,请确认 J28 的接头配置正确。


EV2500 内部上拉配置

图 2-3 内部上拉配置

如果选择了内部上拉选项、则 EV2500 使用板载 LDO 系统将电压上拉至 1.2V、1.8V、3.3V 或 5V。可以通过 bqStudio 向主机发送命令来更改这些选项。如果使用了 LDO 系统,请确认已针对此选项正确配置 J38 接头。