ZHCUD06 April 2025
EV2500 EVM 接口板支持用户使用 SMBus 和 I2C 接口与 TI 电量监测计通信(将来更新将支持 SPI/UART)。因此,在与 Battery Management Studio GUI 配合使用时,用户可以更改配置、日志数据和其他功能。EV2500 是之前 EV2400 的升级版本,支持在 I2C 和 SMBus 上实现 1MHz 通信速度,备不同的电压上拉选项以及其他新功能。
此电路板仅用于评估目的,不支持生产。