ZHCUCZ7 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 修改
    3. 2.3 输入电容器 C1
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

规格

表 1-2 汇总了 TPS61372LEVM 的性能规格。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-2 性能规格
参数值单位
输入电压2.5 - 5.5V
输出电压11V
典型峰值电流限制

3.8

A
默认开关频率1.5MHz
输出电流

0 - 500(当 Vin < 3.3V 时)

0 - 600(当 Vin >= 3.3V 时)
mA