ZHCUCZ7 April 2025
“TPS61372LEVM-110 评估模块”介绍了适用于 TPS61372L 的评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估 TPS61372L 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压设置为 11V。输入和输出电压可通过外部反馈电阻器更改。使用两根跳线测试 EN 和 MODE 引脚功能。