ZHCUCZ7 April 2025
该 EVM 专为 2.5V 至 5.5V 输入电压和 11V 输出电压应用而设计。EN 跳线 (J5) 控制器件的导通和关断。MODE 跳线 (J6) 控制切换轻载时的 PFM 或 FPWM 模式。该 EVM 具有分别用于 SW 电压和环路测量的 TP5 和 TP6 测试点。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。
![]() |
注意 | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |