ZHCUCX7B March 2025 – July 2026
内部 SYSOSC 默认为 32MHz(精度为 2.5%)。默认情况下,MCLK 由 SYSOSC 提供。CPUCLK 在 RUN 模式下直接以 MCLK 为源,在其他模式下禁用。低功耗时钟 (ULPCLK) 可以 MCLK 为源,并通过配置在 RUN 和 SLEEP 模式下激活。该器件还包含内部 32kHz 振荡器 LFOSC,这是默认的低频源。该 LaunchPad 包含两个时钟晶体选项,即一个高频 32MHz 晶体 (HFXT) 和一个低频 32.768kHz 晶体 (LFXT)。在应用程序编程期间,可以选择晶体作为高频和低频时钟的时钟源。有关时钟树的更多详细信息,请参阅 MSPM0 C 系列微控制器技术参考手册的“时钟模块 (CKM)”一节。