ZHCUCX7B March   2025  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
    4. 2.4 测量 MSPM0C1106 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  13. 7修订历史记录

隔离跳线块

利用隔离跳线块 J101,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0C1106 目标域的信号。这包括 XDS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5V 电源以及复位信号。

表 2-2 隔离跳线块
跳线 说明
5V 来自 USB 的 5V 电源轨
3V3 来自 LDO 的 3.3V 电源轨
RXD<< 反向通道 UART:目标 MSPM0C1106 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。
TXD>> 反向通道 UART:目标 MSPM0C1106 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。
NRST 复位信号
SWDIO 串行线调试:SWDIO 数据信号
SWCLK 串行线调试:SWCLK 时钟信号
BSL 为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。