ZHCUCX7B March 2025 – July 2026
LP-MSPM0C1106 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0C1106 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。默认配置是组装所有分流器。
| 跳线 | 说明 | 默认设置 | 连接的信号 |
|---|---|---|---|
| J1 和 J3 | BoosterPack 接头块 1 | 未组装 | 引脚 1 至 20 的 BoosterPack 标准连接 |
| J2 和 J4 | BoosterPack 接头块 2 | 未组装 | 引脚 21 至 40 的 BoosterPack 标准连接 |
| J3 | BSL 调用 | 已组装 | 将 PA18 连接到 S1 按钮 |
| J4 | 红色 LED | 已组装 | 将 PA0 连接到红色 LED |
| J7 | RGB(蓝色)LED | 已组装 | 将 PB20 连接到 RGB(蓝色)LED |
| J8 | RGB(红色)LED | 已组装 | 将 PB24 连接到 RGB(红色)LED |
| J9 | RGB(绿色)LED | 已组装 | 将 PA30 连接到 RGB(绿色)LED |
| J10 | 开漏上拉选择器 | 已组装:顶部和中间 (1-2) | 用于 PA0 的 3.3V 或 5V 连接的上拉选择器 |
| J15 | 开漏上拉选择器 | 已组装:顶部和中间 (1-2) | 用于 PA1 的 3.3V 或 5V 连接的上拉选择器 |