ZHCUCX7A March   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0C1106 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  13. 7修订历史记录

器件信息

LP-MSPM0C1106 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。

表 1-1 器件信息
器件名称 说明 用途
MSP432E401YTPDT 具有 Ethernet™、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 ARM Cortex-M4F MCU XDS110 主机器件
MSP430G2452IRSA16R 具有 16 位 RISC CPU、8kB 闪存和 256B SRAM 的混合信号微控制器 用于 EnergyTrace 技术的直流/直流控制器
MSPM0C1106SRGZR 具有 32MHz Arm Cortex 32 位 M0+ CPU、64kB 闪存和 8kB SRAM 的混合信号微控制器 评估器件
TPS73533DRBT 500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器 3.3V 电源 XDS110 和 MSPM0C1106
TPD4E004DRYR 用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 通过 USB 连接器保护 LP-MSPM0C1106 免受 ESD 损坏
TPD6E004RSER 用于高速数据接口的 6 通道 ESD 保护阵列 通过调试器连接器保护 LP-MSPM0C1106 免受 ESD 损坏
TPS2102DBVR 2.7V 至 4V 电源多路复用器、双输入、单输出电源开关 切换 XDS110 电源
LM4040B25IDCKR 精密微功耗并联电压基准 用于 XDS110 调试器的电压基准