ZHCUCX7A March 2025 – July 2025
MSPM0C1106 是具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm® Cortex® M0+ 32 位 CPU。该器件可用于各种任务,从个人电子设备到智能计量。开始使用 MSPM0C1106 的简单方法是使用 LP-MSPM0C1106 LaunchPad。该 LaunchPad 具有加载代码、调试和原型设计所需的所有开箱即用功能。
40 引脚 BoosterPack 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack 插件模块。用户可以快速添加环境检测等功能。您还可以设计您自己的 BoosterPack 插件模块,或者从 TI 和第三方开发商已提供的众多插件模块中进行选择。
为使原型设计更加轻松,TI 在 MSPM0C1106 SDK 全面发布后提供了 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件包含各种用于演示如何使用内部外设的代码示例。
还提供免费的软件开发工具,例如 TI Code Composer Studio™ IDE。TI 还支持 IAR Embedded Workbench® IDE 和 Arm®Keil®μVision® IDE 等第三方 IDE。在与 MSPM0C1106 LaunchPad 开发套件配套使用时,Code Composer Studio IDE 支持 EnergyTrace 技术。有关 LaunchPad 开发套件、配套 BoosterPack 插件模块和可用资源的更多信息,请访问 TI LaunchPad 开发套件门户。要快速入门并了解 MSPM0 软件开发套件 (SDK) 中的可用资源,请访问 TI 开发人员专区。MSPM0 MCU 还有各种在线配套资料、MSPM0 Academy 培训,以及通过 TI E2E 支持论坛提供的在线支持。