ZHCUCX2 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接和测试点
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电流限制和电流检测配置
    4. 2.4 瞬态保护
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

跳线信息

表 2-2 跳线配置
跳线功能、设置
J8、J9、J10

这些跳线用于为器件选择 ILIM 设置。R9 选择 10k,R10 选择 16.7k,R11 选择 50k。

启用 SNS 电位器启用连接到 TPS1HTC100-Q1 电流检测输出的物理“SNS”电位器。不组装此跳线会默认为焊盘 R8。
LDO_EN/LDO_DIS启用和禁用板载 3.3V LDO。
J6(故障上拉)配置从哪里上拉 FAULT 引脚。此跳线来自 3.3V LDO 或 GND。
DIAG_EN将 TPS1HTC100-Q1 的 DIAG_EN 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地。
EN将 TPS1HTC100-Q1 的 EN 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地。
LATCH将 TPS1HTC100-Q1 的 LATCH 信号连接到 LDO 的 3.3V 信号或接地。
GND 网络旁路绕过电阻器和二极管接地网络,并将 IC 地连接到系统地。