ZHCUCX2 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接和测试点
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电流限制和电流检测配置
    4. 2.4 瞬态保护
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

特性

  • 使用标准工作台设备独立操作
  • 宽工作电压范围:6V 至 60V
  • 64V 直流容差(禁用时)
  • 低 RON:83mΩ 典型值,180mΩ 最大值
  • SNS 电阻器的电位器便于轻松配置外部电阻值
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性:电流限制 1A–7.3A
  • 精确的电流检测:在标准模式下 1A 时为 ±5%
  • 集成型电感放电钳位 > 70V
  • 低待机电流 < 0.5µA
  • 低静态电流 (Iq) < 2mA
  • 提供功能安全
  • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
  • 输入控制兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 关闭状态下提供开路负载检测
  • 热关断/热振荡检测
  • 14 引脚热增强型 HTSSOP 封装