ZHCUCX2 March 2025
大多数连接器和测试点在 PCB 的丝印上标有其功能名称,并且省略了实际的元件名称,以避免 EVM 丝印上过于杂乱。同样,跳线的标记浅显易懂。下表包含每个测试点和用途的说明。
请注意,默认情况下,TPS1HTC100EVM 配置为独立运行。
| 连接器或测试点 | 说明 |
|---|---|
| J11、VBB 测试点 | VBB 输入(电源)。 |
| J13、VOUT 测试点 | VOUT 输出(来自器件)。 |
| J12、J14、GND 测试点 | 接地连接(系统接地)。 |
| DIAG_EN | 启用和禁用 TPS1HTC100-Q1 上的诊断。 |
| EN | TPS1HTC100-Q1 的使能线。 |
| LATCH | 控制 TPS1HTC100-Q1 的锁存功能。 |
| SNS | TPS1HTC100-Q1 电流检测输出的电流检测测试点。 |
| FAULT | TPS1HTC100-Q1 的开漏故障测试点。可以使用 J6 将上拉源设置为 LDO。 |