ZHCUCW8A March 2025 – September 2025
大多数连接器和测试点在 PCB 的丝印上标有功能名称,并且省略了实际的元件名称,以避免 EVM 丝印上过于杂乱。同样,跳线的标记浅显易懂。下表包含每个测试点和用途的说明。
请注意,默认情况下,TPS482H85EVM 配置为独立运行。
| 连接器或测试点 | 说明 |
|---|---|
| J3/TP2 | VBB 输入(电源)。 |
J1/TP1 | VDD 输入(电源)。 |
| J10/TP10 J11/TP11 | VOUT1/2 输出。 |
| J18、J25、 TP12、TP13、TP16、TP17 | 接地连接(系统接地)。 |
TP5 | TPS482H85-Q1 诊断测试点。 |
TP3/TP4 | TPS482H85-Q1 EN1/2 引脚测试点。 |
TP6 | TPS482H85-Q1 SEL 引脚测试点。 |
TP7 | TPS482H85-Q1 锁存功能测试点。 |
TP14 | TPS482H85-Q1 的开漏故障测试点。 |
TP15 | TPS482H85-Q1 电流限制测试点。 |
TP9 | TPS482H85-Q1 电流检测输出的电流检测测试点。 |