ZHCUCW8A March   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接和测试点
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电流限制和电流检测配置
    4. 2.4 瞬态保护
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标
  10. 5修订历史记录

跳线信息

表 2-2 跳线配置
跳线功能、设置
J20、J21、J22

这些跳线用于为器件选择 ILIM 电阻器。J22/R13 选择 34.8kΩ,J21/R14 选择一个焊盘,终端用户可将任一允许的 0805 电阻器组装到此焊盘上。J20 将 ILIM 引脚短接到地。

J13、J16、J17

这些跳线用于选择电流检测电阻器。J16/R11 选择 1kΩ、J13/R1 选择 500Ω、J17/R12 启用物理“SNS”电位器。
J24启用和禁用板载 5V LDO。
J9锁存器(版本 A)/故障(版本 B)连接,具体取决于芯片版本。

J6

将 TPS482H85-Q1 的 DIAG_EN 信号连接到 LDO 的 5V 信号或接地。

J7

将 TPS482H85-Q1 的 SEL 信号连接到 LDO 的 5V 信号或接地。

J4/J5

将 TPS482H85-Q1 的 EN1/2 信号连接到 LDO 的 5V 信号或接地。
J8将 TPS482H85-Q1 的 LATCH 信号连接到 LDO 的 5V 信号或接地。
J14绕过电阻器和二极管接地网络,并将 IC 地连接到系统地。

J12

将 TPS482H85-Q1 的 VDD 引脚连接到 5V 信号或 LDO 的 J1 输入电源。

J2、J19、J23

绕过输入阻断二极管(建议用于反极性保护)。

J15

将 LDO 与 TPS482H85-Q1 连接/断开连接。测试大于 60V 的电压瞬态时断开。