ZHCUCW8A
March 2025 – September 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接和测试点
2.2
跳线信息
2.3
电流限制和电流检测配置
2.4
瞬态保护
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
5
修订历史记录
特性
使用标准工作台设备独立操作
宽工作电压范围:6V 至 58V
SNS 电阻器的电位器便于轻松配置外部电阻值
可通过可调电流限制提高系统级可靠性
精确的电流检测
集成型电感放电钳位 > 58V
提供功能安全
工作结温范围:–40°C 至 125°C
输入控制,兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
关闭状态下提供开路负载检测
热关断/热振荡检测
12 引脚 QFN 封装