ZHCUCW8A March 2025 – September 2025
TPS482H85-Q1:此器件是使用此 EVM 接受评估的器件。TPS482H85-Q1 是一款旨在满足 24/48V 汽车电池系统要求的双通道智能高侧开关。85mΩ RON 可更大程度地降低器件功耗,驱动宽输出直流负载电流范围,并且具有 58V 的直流容差,可提高系统稳健性。
这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS482H85-Q1 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电,TPS482H85-Q1 可实现具有较高电流的浪涌电流持续时间。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。
TPS482H85-Q1 采用 12 引脚 3.5mm × 3mm 小型 QFN 封装,从而更大程度缩小 PCB 尺寸。
该 EVM 板装配了 TPS482H85-Q1 器件的版本 B,因此需要将 J9F/L 跳线连接到 FAULT 选项上(默认配置)。为评估芯片的 A/C 版本,必须单独订购器件,将其替换并焊接在电路板的 U2 上。
TPS7A1650:该 LDO 用于提供板载 5V 电压轨,以方便直接使用 EVM。