ZHCUCV7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 瞬态负载电路
    2. 2.2 连接器说明
    3. 2.3 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 开关节点
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 软启动
    5. 3.5 负载阶跃
    6. 3.6 波特图
    7. 3.7 效率结果
    8. 3.8 均流
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

物料清单 (BOM)

表 4-1 列出了 TPS7H4011QEVM-CVAL 的物料清单。

表 4-1 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商

C3、C4、C5、C6、C11、C103、C104、C105、C106、C111、C203、C204、C205、C206、C211、C303、C304、C305、C306、C311

20

100µF

电容,钽聚合物,100μF,25VDC,D CASE,20%,(7.3mm x 4.3mm x 2.8mm),SMD,7343-31,0.04Ω,105°C,T/R

2917

T521D107M025ATE040

KEMET

C7、C8、C107、C108、C207、C208、C307、C308

8

22µF

电容,陶瓷,22μF,25V,+/-20%,X5R,0805

0805

GRM21BR61E226ME44L

MuRata

C9、C10、C15、C109、C110、C115、C209、C210、C215、C309、C310、C315

12

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-5%,X7R,1206

1206

C1206C104J5RACTU

Kemet

C13、C113、C213、C313

4

10µF

电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,1210

1210

12103C106KAT2A

AVX

C14、C114、C214、C314

4

4.7µF

电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X7R,1210

1210

C3225X7R1H475K250AB

TDK

C16、C17、C18、C116、C117、C118、C216、C217、C218、C316、C317、C318

12

330uF

电容器,钽聚合物,330µF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD

7343-43

T530X337M010ATE006

Kemet

C24、C124、C224、C324

4

22µF

电容,陶瓷,22µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210

1210

CL32B226KOJVPNE

Samsung Electro-Mechanics

C26、C126、C226、C326

4

1µF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,1206

1206

C1206C105K3RACTU

Kemet

C28、C128、C228、C328

4

0.47µF

电容,陶瓷,0.47uF,16V,+/-5%,X7R,0805

0805

0805YC474JAT2A

AVX

C29、C129、C229、C329

4

0.022uF

电容,陶瓷,0.022uF,100V,+/-5%,X7R,0805

0805

08051C223JAT2A

AVX

C30、C130、C230、C330

4

1µF

电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0805

0805

C0805C105K4RACTU

Kemet

C31、C131、C231、C331

4

3300pF

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

08055C332KAT2A

AVX

C32、C132、C232、C332

4

120pF

陶瓷电容 120pF 50V X7R 10% SMD 2.0 x 1.2mm 125 C T/R

0805

08055C121KAT2A

KYOCERA AVX

C36

1

3.3µF

电容,陶瓷,3.3uF,25V,+/-10%,X7R,0805

0805

C2012X7R1E335K125AB

TDK

C37

1

10µF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

GCJ21BR71A106KE01L

MuRata

D1、D101、D201、D301

4

二极管,40V,10A,表面贴装,TO-277A (SMPC)

SMPC

SS10P4-M3/86A

Vishay

D2

1

橙色

LED,橙色,SMD

LED_0805

LTST-C170KFKT

Lite-On

J1、J3

2

固定端子块 MKDSP 10HV/2-10

HDR2

1929517

Phoenix Contact

J4

1

接头,100mil,3x1,金,TH

接头,100mil,3x1,TH

HTSW-103-07-G-S

Samtec

J8、J9、J10、J105、J205、J305

6

紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装

TH 示波器探头

131-5031-00

Tektronix

L1、L101、L201、L301

4

2.2µH

2.2µH 屏蔽线绕电感器 21A 4.8mOhm 最大非标准值

SMD2

MPX1D1250L2R2

KEMET

Q1

1

25V

MOSFET,N 沟道,25V,113A,DQH0008A (VSON-CLIP-8)

DQH0008A

CSD16408Q5

德州仪器 (TI)

R1

1

54.2k

54.2kΩ ±0.1% 0.26W,片上电阻 0805(公制 2012),抗硫化,汽车级 AEC-Q200,防潮薄膜

0805

TNPW080554K2BEEN

Vishay

R2、R4、R26

3

10.0k

电阻,10.0k,0.1%,0.125W,0805

0805

RG2012P-103-B-T5

Susumu Co Ltd

R3

1

271k

电阻,217k,0.1%,0.125W,0805

0805

RT0805BRD07271KL

Yageo America

R5、R6

2

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

ERJ-6ENF1001V

Panasonic

R9

1

90.9k

电阻,90.9kΩ,0.1%,0.125W,0805

0805

RG2012P-9092-B-T5

Susumu Co Ltd

R10、R109、R209、R309

4

243k

电阻,243k,0.1%,0.125W,0805

0805

RT0805BRD07243KL

Yageo America

R11、R111、R211、R311

4

11.5k

电阻,11.5k,0.1%,0.125W,0805

0805

RT0805BRD0711K5L

Yageo America

R13、R113、R213、R313

4

787k

电阻,787k,0.1%,0.125W,0805

0805

RT0805BRD07787KL

Yageo America

R15

1

3.00k

电阻,3.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

ERJ-6ENF3001V

Panasonic

R17、R29、R100、R110、R119、R121、R124、R200、R210、R219、R221、R224、R300、R310、R319、R321、R324

17

0

电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08050000Z0EA

Vishay-Dale

R18

1

1

电阻,1.00,1%,0.125W,0805

0805

RC0805FR-071RL

Yageo America

R19

1

10k

电阻,10k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW080510K0JNEA

Vishay-Dale

R24、R25

2

49.9

电阻,49.9,0.1%,0.125W,0805

0805

RT0805BRD0749R9L

Yageo America

R27

1

4.99kΩ

电阻,4.99k,0.1%,0.125W,0805

0805

RG2012P-4991-B-T5

Susumu Co Ltd

R38、R39、R40

3

120m

120 mOhm ±1% 2W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,金属元件

2512

2019-TLRH3AWTTER120FTR-ND

KOA Speer

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6

6

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP7、TP8、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP28、TP29

15

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27

7

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

U1、U2、U3、U4

4

耐辐射 4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器

CFP30

TPS7H4011HLB/EM

德州仪器 (TI)

U5

1

线性稳压器 IC,固定正电压,1 个输出,150mA,8-SON (3x3)

VSON8

TPS7B8450QWDRBRQ1

德州仪器 (TI)