ZHCUCV7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 瞬态负载电路
    2. 2.2 连接器说明
    3. 2.3 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 开关节点
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 软启动
    5. 3.5 负载阶跃
    6. 3.6 波特图
    7. 3.7 效率结果
    8. 3.8 均流
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

均流

当多个器件并联时,理想的工作模式是所有器件向负载提供相同的电流量。由于均流等效性的主要因素是每个器件的功率级跨导(器件数据表中的 gmps)之间的比例关系,因此任何实现的均流性能都取决于并联系统中器件的 gmps 值。

EVM 的修改方式是在电感器和 EVM 的 VOUT 平面之间放置一根导线,以允许电流探头在运行期间测量每个相位的 RMS 电流。表 表 3-2 显示了收集的数据。第二列显示了每个器件的目标 RMS 电流,即在分流相等的情况下流经每个转换器的电流。最后四列显示了每个器件相对于目标均流值的偏差,以占目标器件电流的百分比表示。

由于任何一组器件的均流性能取决于 gmps 值,因此每个 EVM 都具有不同的均流特性。因此,表 3-2中提供的数据与其他 TPS7H4011QEVM-CVAL 板不同。

表 3-2 均流数据

每个器件的 RMS 电流 (A)

相对于目标电流的偏差 (%)

总电流 (A)

每个器件的目标电流 (A)

器件 1

器件 2

器件 3

器件 4

器件 1

器件 2

器件 3

器件 4

2.03

0.51

0.51

0.51

0.48

0.53

1.46% 0.13% -5.95% 4.36%

3.03

0.76

0.77

0.76

0.72

0.78

2.06% -0.33% -4.35% 2.62%

3.93

0.98

1.01

0.98

0.95

1.00

2.50% -0.41% -3.50% 1.41%

5.11

1.28

1.31

1.27

1.24

1.29

2.72% -0.91% -2.61% 0.80%

6.29

1.57

1.62

1.56

1.54

1.58

2.97% -1.09% -2.02% 0.14%

7.25

1.81

1.87

1.79

1.78

1.81

2.97% -1.23% -1.63% -0.11%

8.25

2.06

2.12

2.04

2.03

2.06

2.93% -1.18% -1.55% -0.20%

9.22

2.31

2.37

2.27

2.28

2.30

2.96% -1.50% -1.25% -0.21%

10.19

2.55

2.63

2.51

2.52

2.54

3.05% -1.51% -1.19% -0.35%

14.70

3.67

3.79

3.61

3.64

3.65

3.17% -1.73% -0.83% -0.61%

19.44

4.86

5.01

4.78

4.83

4.82

3.19% -1.73% -0.70% -0.77%

24.28

6.07

6.26

5.97

6.03

6.03

3.05% -1.72% -0.60% -0.74%

29.27

7.32

7.53

7.19

7.28

7.27

2.91% -1.74% -0.53% -0.64%

34.12

8.53

8.78

8.38

8.49

8.47

2.97% -1.79% -0.50% -0.68%

38.35

9.59

9.88

9.41

9.54

9.53

3.04% -1.88% -0.53% -0.64%

42.75

10.69

11.02

10.48

10.62

10.63

3.09% -1.91% -0.63% -0.55%

46.94

11.74

12.11

11.49

11.65

11.69

3.17% -2.06% -0.72% -0.38%