ZHCUCV7 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 瞬态负载电路
    2. 2.2 连接器说明
    3. 2.3 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 开关节点
    3. 3.3 输出电压纹波
    4. 3.4 软启动
    5. 3.5 负载阶跃
    6. 3.6 波特图
    7. 3.7 效率结果
    8. 3.8 均流
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

规格

TPS7H4011QEVM-CVAL 简化版原理图图 1-1 简化版原理图
表 1-1 默认配置选项
规格 说明
输入电压,VIN 12V 处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。
输出电压,VOUT 1.8V

器件输出能力范围内的常见电压。

可通过更改 R26 或 R27 进行配置。

斜坡补偿电阻器,RSC 787kΩ 可通过更改 R13 进行配置。
开关频率,FSW 200kHz 或 500kHz 可使用 EVM 上的跳线进行配置。
电流限制,ILIM 每通道 18.3A 配置为最大电流限制。