ZHCUCV6 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

EVM 连接

参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 TPS543521 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

TPS543521EVM EVM 测试设置图 2-1 EVM 测试设置
表 2-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN (J1)转换器的正输入电压
GND (J1)转换器的负输入电压
VOUT (J2)转换器的正输出电压
GND (J2)转换器的负输出电压
表 2-2 EVM 信号接头
标签说明
VIN_sen(TP1)测量输入电压
VOUT_sen(TP3)测量输出电压
GND(TP9)转换器接地
SS/PG (TP7)软启动功能或电源正常功能,具体取决于模式选择。
BODE(TP5)环路响应的注入点
EN (TP8)转换器的 EN 指示器
SYNC (TP6)SYNC 时钟注入
接头(J3 和 J4)

将 J3 和 J4 保持断开状态可启用转换器。

连接 J3 的(PIN-1 至 PIN-2)和 J4 的(PIN-1 至 PIN-2)可以通过外部电阻分压器 R1 和 R2 来设置系统 UVLO 电压。

连接 J3 的(PIN-1 至 PIN-2)和 J4 的(PIN-2 至 PIN-3)可以禁用转换器。

插头 (J5)选择电源正常模式后,连接 J5 的(PIN-1 至 PIN-2)PG 引脚将连接到上拉电压。