ZHCUCV6 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

规格

表 1-1 对 TPS543521EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 5.0V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-1 TPS543521EVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压5.518V
VOUT输出电压4.955.05.05V
fSW工作频率VIN = 12V,IOUT = 5A500kHz
IOUT输出电流范围05A
HSOC高侧峰值电流限值78.19.4A
LSOC低侧峰值电流限值567A