ZHCUCV6 March   2025 TPS543521

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

原理图

下图显示了 TPS543521EVM 的原理图。

TPS543521EVM TPS543521EVM 原理图图 3-1 TPS543521EVM 原理图

在 RT 电阻器 (R10) 悬空时,TPS543521EVM 的默认工作频率为 500kHz,默认模式是 ECO、外部软启动、展频。如果需要另一种频率或模式,请参阅具有用户可选模式的 TPS543x21 3.8V 至 18V、5A、4A、3A 同步降压转换器 数据表中有关 RT 和模式的说明。