ZHCUCU8B February 2025 – May 2026
J_EP 和 J_EN:这两个 SMA 连接器分别用于器件的正极 (EP) 和负极 (EN) LVDS 输入。默认情况下,在 C 版 EVM (AMPS251C) 中,这些连接器根据 LVDS 标准与 100Ω 电阻器 (R7+R10) 差分端接。要在单端输入端操作器件和 EVM,应短接跳线 J1 和电阻器 R22,并移除 R10。在此配置中,EN 引脚偏置为 1/2 Vs。然后,可将电压电平超过中间电源电压的单端信号提供给 EP 引脚,以开关器件输出电流。
J_VSET:此 SMA 连接器用于向器件的 VSET 引脚提供电压,从而设置输出端的电流值。对此连接器施加 0.2V 至 2V 之间的适当电压来控制 IOUT。或者,可以移除 R20 并连接 R11,通过调整电位器 R8 来从板载电阻分压器控制 VSET 电压。
J_PD:此 SMA 连接器连接到器件的断电引脚 (PD)。要将器件断电,请将 PD 引脚拉至大于 AVDD–1.2V。要启用器件,请将 PD 引脚电压拉至小于 AGND + 1.2V。
J_TIA_OUT:板载 TIA (U2) 输出到此 SMA 连接器。TIA 感应来自激光器背面二极管的电流,并根据通过 R12 设置的增益将该电流转换为电压电平。