ZHCUCU8B February   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 引脚配置
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 激光二极管
    6. 2.6 缓冲器
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

器件信息

LMH13000 是电压控制电流源,可实现与 LVDS 输入耦合的精确电流控制,从而支持脉冲和方波应用的较短上升和下降时间 (< 1ns)。精确的输出电流控制有助于为激光、LED、光学放大器等负载即时调节负载电流,以补偿温度和老化的变化。LMH13000 支持高达 1A 的连续电流或 5A 脉冲电流,具体取决于频率、占空比和热耗散。

LMH13000 采用 TI 专有 HotRod 封装。HotRod 封装消除了内部键合线,有助于在高电流路径中实现非常低的电感。该封装可使设计实现更短的电流上升和下降时间。集成式热关断功能可在裸片温度过高时保护芯片。LVDS 输入可控制输出电流频率和占空比,并有助于实现脉冲和方波的灵活性。LMH13000 的工作电压范围为 3V 至 5.5V,具有 –40°C 至 +125°C 的额定环境温度范围。