ZHCUCU8B February 2025 – May 2026
该 EVM 配有三个香蕉连接器(J_GND、J_AVDD 和 J_VLD),可分别轻松接地,连接器件电源和激光电源。因此,EVM 无法在双电源配置下工作。
该器件的 AVDD 和 PVDD 引脚均使用 EVM 的 AVDD 连接器上电,但具有一组单独的去耦电容器。为确保正常工作运行,请使用 3V 至 5.5V 范围内的电源为器件供电。
VLD 连接器连接到激光二极管的阳极。VLD 连接器还具有一系列电容器组,可在激光脉冲时提供高频电流。