ZHCUCU8B February   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 引脚配置
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 激光二极管
    6. 2.6 缓冲器
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

简介

LMH13000 是一款高速输出电流驱动器,专为精确和快速的电流控制而设计,因此非常适合需要快速和准确电流脉冲的应用。该器件的上升和下降时间为 <1ns,专为工业光学传感器、光学时域反射仪 (OTDR)、高速电流负载以及体外诊断 (IVD) 和流式细胞仪等医疗应用而设计。该器件支持高达 1A 的连续电流和高达 5A 的脉冲电流,受限于频率、占空比和热耗散等因素。LMH13000 可在 3V 至 5.5V 的电压范围内运行,通过 LVDS 输入实现对导通时间、频率和占空比等输出参数的精确控制。这些特性使该器件成为高速、高精度电流驱动应用的可靠且高效的选择。

LMH13000RQEEVM 设计用于评估 LMH13000 的性能。该 EVM 包括用于所有输入和输出引脚的 SMA 连接器,以及用于电源的香蕉连接器。本用户指南介绍了器件和连接器,并提供了原理图、物料清单和印刷电路板 (PCB) 布局。