ZHCUCU8B February 2025 – May 2026
J1:短接此跳线可将 EN 引脚偏置至中间电源。
J_PD_SEL:此跳线连接到器件的断电引脚 (PD)。要使用此跳线关断器件,请短接引脚 1 和 2。要启用器件,请短接 J_PD_SEL 的引脚 2 和 3。
J_MODE_SEL:此跳线可在高电流模式和低电流模式之间切换。将引脚 1 和 2 短接可启用高电流模式。将引脚 2 和 3 短接可启用低电流模式。
J_RBIAS_CTRL:此跳线使用电阻器 R28 设置恒定偏置电流。要启用恒定偏置电流,请短接引脚 2 和 3。要禁用此偏置功能,请短接引脚 1 和 2。