ZHCUCU8B
February 2025 – May 2026
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.1.1
引脚配置
2.2
电源要求
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
2.5
激光二极管
2.6
缓冲器
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
修订历史记录
3.1
原理图
下图为
LMH13000RQEEVM
原理图。
图 3-1
LMH13000RQEEVM C 版电路板 (AMPS251C) 原理图
注意:
默认情况下,AMPS251B(EVM 的上一版本,即 B 版)EVM 中组装了 C2 和 R22。在最新版本 (AMPS251C) 中,这两个器件为 DNI。如果使用 AMPS251B,应移除 C2,避免 IOUT 波形出现不稳定情况。此外,R22 在 AMPS251B EVM 中短接,应移除该器件,以便在 LVDS 输入模式下运行 EVM
用户可以调整 RC 缓冲器网络(R1–C4 和 R25–C32)以及阻尼电阻器 R21,从而根据所需的输出电流 (IOUT) 和所需的瞬态响应特性优化性能。默认情况下,元件值设置如下:R1 = R25 = 5Ω,C4 = C32 = 300pF,R21 = 2Ω。