ZHCUCU7 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 电源
    2. 2.2 TUSB1146-Q1 均衡控制
  9. 3软件
    1. 3.1 固件说明
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

TUSB1146-Q1 均衡控制

均衡 (EQ) 可以通过 I2C 或引脚 Strap 配置进行控制。每个 TUSB1146-Q1 接收器通道都通过单独的控制实现接收器均衡(请参阅表 2-2)。有关每个可用的下行、上行和 DisplayPort 配置组合的增益值列表,请参阅 TUSB1146-Q1 数据表。

表 2-2 配置引脚电平定义
电平设置
0选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 GND
选项 2:直接连接到 GND
R将 20kΩ 5% 连接至 GND
F悬空(使引脚保持开路状态)
1选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 VCC
选项 2:直接连接到 VCC