ZHCUCU7 February 2025
TUSB1146-Q1 是一款 VESA USB Type-C 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(源端),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。该器件以 USB Type-C 标准的 VESA DisplayPort 交替模式进行 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E。