ZHCUCU7 February 2025 TUSB1146-Q1
TUSB1146-Q1 EVM 使用 TPS65987 电力输送 (PD) 控制器来管理 Type-C VBUS,处理配置通道协商并设置 TUSB1146-Q1 上的 CTL0/CTL1/FLIP 引脚。TPS65987 可以通过位于 EVM 侧面的 SPI 编程接头加载固件来进行配置。该评估模块附带预加载固件,但如果需要某种行为,也可以将自定义固件加载到 PD 控制器中。有关创建自定义固件文件的详细信息,请参阅 TI.com 上的 TPS6598X-CONFIG 页面。