ZHCUCU4 February 2025
电流限制将输出电流调节至设定值。该 EVM 可设计为通过 ILIM 引脚上的外部电阻器保持不同的电流限制值。可以基于 RLIM 设定 9 项设置。本应用中需要使用容差为 1% 的电阻器。R14 是用于可调电流限制控制的焊盘。
| 电阻值 | 电压输入 | ILIM 阈值 |
|---|---|---|
|
43.2kΩ |
0.117V |
500mA |
|
31.6kΩ |
0.234V |
750mA |
|
23.2kΩ |
0.396V |
1A |
|
16.5kΩ |
0.557V |
1.25A |
|
9.76kΩ |
0.758V |
1.5A |
|
4.87kΩ |
1.037V |
1.75A |
|
2.49kΩ |
1.382V |
2A |
|
短接至 GND |
0V |
2.25A |
|
开路 (> 80kΩ) |
2.2V |
5A |