ZHCUCU4
February 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
连接说明
2.1.1
连接和测试点
2.1.2
跳线配置
3
实现结果
3.1
用于 CS 和 CL 的可变电阻器
3.1.1
电流检测电阻
3.1.2
可调节限流
4
硬件设计文件
4.1
TPS2HC120EVM 原理图
4.2
TPS2HC120EVM 装配图和布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
工作电压:3V–28V
环境工作温度:-40 至 125°C
高精度电流检测
可调节电流限制(利用外部电阻器)
过流、接地短路、开路负载和电池短路检测
板载 LDO,允许进行控制信号处理
输出跳线,支持电感放电配置
根据 AECQ100-12 进行了测试
通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 认证