ZHCUCU4 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 连接和测试点
      2. 2.1.2 跳线配置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 用于 CS 和 CL 的可变电阻器
      1. 3.1.1 电流检测电阻
      2. 3.1.2 可调节限流
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS2HC120EVM 原理图
    2. 4.2 TPS2HC120EVM 装配图和布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

跳线配置

跳线功能、设置

J1

连接 1 和 2 可从 VS 为 LDO 供电。

J3

连接 1 和 2 可启用 LDO。

J15

连接 1 和 2 可为器件 I/O 引脚供电。

J16

将 1 和 2 连接到上拉电阻可进行开路负载检测 (OUT1)。

J20

连接 1 和 2 可通过 TVS 二极管网络连接到 GND (OUT1)。

J19

将 1 和 2 连接到上拉电阻可进行开路负载检测 (OUT4)。

J23

连接 1 和 2 可通过 TVS 二极管网络连接到 GND (OUT4)。

J2

连接 1 和 2 可旁路 RILIM。断开连接可使用 RILIM。

J6

连接 1 和 2 可旁路 GND 网络。断开连接可使用 GND 网络。

J7

连接 1 和 2 可将 EN1 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN1 供电。

J8

路由至 GND。

J9

路由至 GND。

J10

连接 1 和 2 可将 EN2 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN2 供电。

J11

连接 1 和 2 可将 DIAG_EN 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 DIAG_EN 供电。

J12

连接 1 和 2 可将 SEL0 连接到 GND。连接 2 和 3 可从 LDO 为 SEL0 供电。

J14

FLT (1)、LPM (2) 和 SNS (3) 的 GPIO 连接。