ZHCUCT6A October   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 所需硬件
    2. 2.2 所需软件
  8. 3快速入门指南
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 硬件设置
    3. 3.3 软件设置
      1. 3.3.1 安装 ADC32RF5xEVM GUI
      2. 3.3.2 High Speed Data Converter Pro GUI 安装
    4. 3.4 旁路模式的快速启动流程
      1. 3.4.1 旁路模式下进行 2x 平均值计算
    5. 3.5 复杂抽取模式的快速入门流程
      1. 3.5.1 8x 复杂抽取
      2. 3.5.2 128x 复杂抽取
    6. 3.6 工作模式
      1. 3.6.1 输入比较
      2. 3.6.2 四通道 ADC 模式
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

8x 复杂抽取

本示例在通道 A 输入端使用相干 790MHz 输入,同时 ADC 处于 1x 平均值计算模式(启用抖动)。

过程

  1. 在 Bypass Mode 框中,使用 DDC 下拉菜单更改为 Complex Mode。请注意,框标题变为 Complex Mode 以反映当前 DDC 工作模式。
  2. 使用 Decimation 下拉菜单将抽取更改为 8。
  3. 将 LMFSHd 设置为 4-4-2-1-0。
  4. 将通道 INA1 NCO0和 NCO1 设置为800 (MHz)。
  5. 将 LMK divider 从 8 更改为 16。
  6. 验证并匹配这些设置后图 3-6,按 Device Bringup 按钮。
    ADC32RF55EVM, TRF1305EVM ADC32RF5xEVM GUI,8x 复杂抽取,800MHz NCO图 3-6 ADC32RF5xEVM GUI,8x 复杂抽取,800MHz NCO
  7. 等待日志中出现消息 Device Bringup Completed。
  8. 在 HSDC Pro 中,连接到 TSW14J58EVM 并选择 ADC32RF5x_4421_6G-8G 作为 INI 文件、如 图 3-7 所示。
    ADC32RF55EVM, TRF1305EVM ADC32RF5x_4421_6G-8G INI 文件图 3-7 ADC32RF5x_4421_6G-8G INI 文件
  9. 在弹出窗口中按 Yes 以更新固件,然后等待 Downloading Firmware 消息完成。
  10. 点击“ADC 输出数据速率”字段旁边的齿轮、打开“附加器件参数”菜单。
  11. 选中标记 Enable? 的框,然后输入 图 3-8 中所示的参数。
    ADC32RF55EVM, TRF1305EVM 附加器件参数,8x 复杂抽取图 3-8 附加器件参数,8x 复杂抽取
  12. 完成后,点击 OK。
  13. 选中 Auto Calculation of Coherent Frequencies 复选框,查看 ADC Input Target Frequency,从 790M 更改为相干频率。将连接到通道 A 输入的信号发生器设置为此相干频率。
  14. 将视图窗口从 Real FFT 更改为 Complex FFT,然后选择通道 1/4。
  15. 按下 Capture 按钮并弹出类似 图 3-9 的屏幕。
  16. 调节信号发生器输出,使 HSDC Pro 中测得的基波功率处于用户所需的水平。
ADC32RF55EVM, TRF1305EVM 789.995MHz 输入,8x 复杂抽取,1x 平均值计算,抖动开启图 3-9 789.995MHz 输入,8x 复杂抽取,1x 平均值计算,抖动开启