ZHCUCT6A October   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 所需硬件
    2. 2.2 所需软件
  8. 3快速入门指南
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 硬件设置
    3. 3.3 软件设置
      1. 3.3.1 安装 ADC32RF5xEVM GUI
      2. 3.3.2 High Speed Data Converter Pro GUI 安装
    4. 3.4 旁路模式的快速启动流程
      1. 3.4.1 旁路模式下进行 2x 平均值计算
    5. 3.5 复杂抽取模式的快速入门流程
      1. 3.5.1 8x 复杂抽取
      2. 3.5.2 128x 复杂抽取
    6. 3.6 工作模式
      1. 3.6.1 输入比较
      2. 3.6.2 四通道 ADC 模式
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

旁路模式的快速启动流程

ADC32RF5x 器件系列的默认工作模式为旁路模式。在此模式下运行时,将绕过 ADC32RF5x 提供的数字抽取滤波器。此外,用户可以选择为每个单独通道启用每个内部 ADC 对的平均值计算。在旁路模式下运行但不进行平均计算,可为 ADC32RF5x 器件提供超低功耗。

TSW14J58EVM

  1. 使用 FMC 连接器将 TRF1305-ADC32RFEVM 连接到 TSW14J58EVM。
  2. 将最小电压为 6V、电流为 5A 的电源连接到连接器 J2。
  3. 将 USB 2.0 Type-A 转 Mini-B 电缆连接到连接器 J23。
  4. 将 USB 3.0 Type-A 转 Micro-B 电缆连接到连接器 J1。
  5. 打开电源并将电源开关 (SW5) 切换至 ON 位置。风扇开始旋转,电流消耗在大约 2.1A 时稳定。

TRF1305-ADC32RFEVM

  1. 将最小电压 12V、最小电流 2A 的电源连接到 TI J11。
  2. 将 USB 2.0 Type-A 转 Mini-B 电缆连接到连接器 J12。
  3. 确保跳线设置如 表 3-1 中所述。
  4. 将滤波后的 2.56GHz 时钟信号 (+10dBm) 连接到输入 J1 (EXTCLK),然后启用信号发生器输出。
  5. 将滤波后的 300MHz 输入信号 (-20dBm) 连接到输入 J8 (INA),然后启用信号发生器输出。

GUI 设置

  1. 打开 High Speed Data Converter Pro (HSDC Pro),并选择 TSW14J58。如果未找到器件,请验证是否已通电,并且两根 USB 电缆均已连接。
  2. 选择标有 ADC32RF5x_8224_12G-16G 的器件固件,并在弹出窗口中按 Yes 以更新固件,然后等待 Downloading Firmware 消息完成。
  3. 在 ADC Output Data Rate 字段中输入 2.56G。此时会出现一条消息,指出 New lane rate is 12.8G due to ADC Output Data Rate change(由于 ADC 输出数据速率变化,新通道速率为 12.8G)。出现此消息时,按 OK。
  4. 在 ADC Input Target Frequency 字段中输入 300m,然后勾选 Auto Calculation of Coherent Frequencies 复选框。请注意,300m 变为 300.039M。
  5. 打开 ADC32RF5x GUI。验证绿色 USB 状态指示灯是否亮起,如 图 3-3 所示。如果指示灯为红色(模拟模式),则验证 USB 电缆是否已连接以及 TRF1305-ADC32RFEVM 是否已通电,然后按 Reconnect USB 按钮。
ADC32RF55EVM, TRF1305EVM USB 状态指示器图 3-3 USB 状态指示器