ZHCUCS9 January 2025
该 EVM 组装了一个 TPS7B84-Q1 LDO,以便在用户没有外部电源来提供基准电压时,用于为跟踪器 LDO 提供直流基准电压。TPS7B84-Q1 的电源要求取决于通过 J13 选择的输出电压设置;10V、100mA 电流限制电源涵盖板载 TPS7B84-Q1 的所有默认输出电压设置。该电源与跟踪器 LDO 的输入电源相同。
此 EVM 还包括一个由 LM1020 栅极驱动器驱动的板载负载瞬态电路。LM1020 需要标称 5V 电源,该电源不得超过 5.4V 且不得低于 4.75V。