ZHCUCS9 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 准备工作
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 连接器信息
      1. 2.3.1 VIN 和 GND
      2. 2.3.2 VOUT 和 GND
    4. 2.4 跳线信息
      1. 2.4.1 J13 EN
      2. 2.4.2 J16
      3. 2.4.3 J19
      4. 2.4.4 J20
      5. 2.4.5 J22
      6. 2.4.6 J23
      7. 2.4.7 J24
      8. 2.4.8 J27
    5. 2.5 测试点
      1. 2.5.1 TP1
      2. 2.5.2 TP2
      3. 2.5.3 TP3
    6. 2.6 TPS7B4261EVM-151 运行和元件选型
    7. 2.7 可选负载瞬态电路的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

可选负载瞬态电路的操作

TPS7B4261EVM-151 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,可用于高效测试跟踪器 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到跟踪器 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R10、R11、R12、R13 和 R14 的并联电阻器组合,如下所示:

方程式 1. IPeak=VOUTR10R11R12R13R14+IDC

可通过 C20、R16、R17 和 R19 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅调整 R16 和 R17 来设置压摆率。可使用表 2-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R16 和 R17 值。

表 2-1 建议的斜坡速率电阻器阻值
R16R17上升/下降时间
3.4kΩ2.1kΩ700ns
1.69kΩ1.1kΩ350ns
604Ω383Ω140ns
332Ω169Ω70ns
121Ω69.8Ω35ns
37.4Ω0Ω14ns

在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J21 (VDD) 和 J26 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。使用 1ms 的脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R10、R11、R12、R13 和 R14)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。