ZHCUCS3 January 2025
TPS62852X-Q1 是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的汽车同步降压型直流/直流转换器。TPS62852X-Q1 提供高达 3A 的输出电流,并根据运行模式和不同的输出电流提供多个 OPN。有关正确的可订购器件型号 (OPN),请查看数据表。本用户指南介绍了 TI TPS62852X-Q1 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本文档包含以下方面的设置说明:
在本文档中,TPS62852XQEVM-070 是 TPS628521-Q1、TPS628522-Q1 和 TPS628523-Q1 的缩写,是所有这些器件的 OPN。