ZHCUCS3 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

说明

TPS628523HAQEVM-070 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS628521-Q1、TPS628522-Q1 和 TPS628523-Q1 降压转换器的操作与功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 3A 的最大输出电流。而安装在 EVM 上的 IC 是 TPS628523HAWDLSRQ1,其在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS628523HAQEVM-070 在供应时采用 2.0mm × 1.5mm QFN 封装的 IC。