ZHCUCS3 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

物料清单 (BOM)

表 3-1 列了该 EVM 的物料清单。

表 3-1 TPS628523HAQEVM-070 物料清单
数量参考位号值说明尺寸器件型号制造商
TPS628523HAQEVM-070
1C1470pF电容,陶瓷,50V,X7R,±5%

0603

GRM1885C1H471JA01D

Murata
1C20.47uF电容,陶瓷,16V,X7R,±10%0603

GRM188R71C474KA88D

Murata
1C310uF电容,陶瓷,10V,X7R,±20%0603

GRM188Z71A106MA73D

Murata
1C7100uF电容,钽聚合物,20V,±20%

7.3x4.3mm

20TQC100MYF

Panasonic

1C80.1uF电容,陶瓷,16V,X7R,±10%0402

C0402C104K4RACAUTO

Kem
1

C9、C10

22uF电容,陶瓷,10V,X7T,±20%

0805

GRT21BD71A226ME13L

Murata

1

C13

10pF

电容,陶瓷,10V,X7T,±5%

C0G/NP0

GCM1555C1H100JA16D

Murata

1

C14

4700pF

电容,陶瓷,50V,X7R,±10%

0402

GCM155R71H472KA37D

Murata
1

L1

200nH

电感,屏蔽,14.8A,5.65mΩ3.2mm x 2mm x 3.5mm

XEL3520-201MEC

线圈工艺

1R1

80.6kΩ

电阻,贴片,0.063W,1%0402StdStd
1R240.2k电阻,贴片,0.063W,1%0402StdStd
1R3

100k

电阻,贴片,0.063W,1%0402StdStd
1U1TPS628523HAWDLSRQ1IC,具有强制 PWM 工作模式的 6V、3A 降压转换器

2.0x1.5mm

TPS628523HAWDLSRQ1TI